M.1066 Rohrgriffe

Kunststoff Thermoplast, Aluminium, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.

Endkappen

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt

Montagehinweis

M.1066-FM: Frontmontage mittels brünierten Stahl-Zylinderschrauben M8x90 mit Innensechskant, brünierte Stahlmuttern und Unterlegscheiben. Messingschraube-Führungsbuchsen.

M.1066-BM: Montage von der Rückseite mittels verzinkten Schrauben aus Stahl, mit Gewinde-Sacklöchern, Montage an das Rohr mittels Muttern aus Stahl.

Standardausführungen

  • M.1066-FM: Rohr Aluminium, kunststoffbeschichtet in Metall-Graphit Farbe, Grifffüße und Endkappen in Graphit-Farbe ähnlich RAL 9004.
  • M.1066 BM-EP: aluminiumrohr, Epoxyharz-Beschichtung, Metallflachspan grafitfarben, matt, Grifffüße und Endkappen in Graphit-Farbe ähnlich RAL 9004. Sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe. Vermeiden Sie dauerhafte and längeren Kontakt mit kochendem Wasser und Dampf.
  • M.1066 BM-AN: Rohr Aluminium, naturfarben neloxiert.
  • M.1066 BM-SST: Rohr Edelstahl AISI 304.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Durch die geschlossene Form ohne Hinterschneidungen sind die Rohrgriffe leicht zu reinigen.

Technische Daten

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

M.1066 BM-EP - Aluminiumrohr, kunststoffbeschichtet, rückseitige Montage 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Verschiedene Farben. Für Rohre länger als 700 mm, kann eine zusätzliche Fußabstützung geliefert werden.
  • Andere Farben.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt