EVH. Rohrgriffe

Ovalprofil, Thermoplast und Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Endkappen

ECA.V: Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern.

  • EVH-EP: Aluminiumrohr, Epoxyharz-Beschichtung, Metallflachspan grafitfarben, matt. Sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe. Vermeiden Sie dauerhafte and längeren Kontakt mit kochendem Wasser und Dampf.
  • EVH-AN: Rohr Aluminium, naturfarben eloxiert.

Empfohlener Anzugsdrehmoment:

  • Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 8 [Nm]
  • Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 15 [Nm].
Hinweis

Ergonomie und Design

Der große Durchmesser des Rohrs bietet einen guten und komfortablen Griff.

Technische Daten

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

EVH-EP - Aluminiumrohr, kunststoffbeschichtet 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Verschiedene Längen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

ECA.V: Endkappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.