ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RH-FG11 Griffen Mit Elektrischer Schaltfunktion
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.
Schalter mit Knopf
Die Vorrichtung wurde für normal offenen Kontakt (NO) und normal geschlossenen Kontakt (NC) entworfen.
Standard-Druckknopf (1) oder vorstehender Druckknopf (2).
Standardausführungen
Axialer Ausgang an der Rückseite (S), 8-Pol Stecker vernickelt
- RHFG11-3SG: Druckknopf mit eingebautem grünem LED.
- RHFG11-3SR: Druckknopf mit eingebautem rotem LED.
- RHFG11-4SG: Druckknopf vorstehend mit eingebautem grünem LED (G).
- RHFG11-4SR: Druckknopf vorstehend mit eingebautem rotem LED (R).
Hinterer Anschluß (K), 8-Pol Kabel, Länge 5 m:
- RHFG11-3KG: Druckknopf mit eingebautem grünem LED (G).
- RHFG11-3KR: Druckknopf mit engebautem rotem LED (R).
- RHFG11-4KG: Druckknopf vorstehend mit eingebautem grünem LED (G).
- RHFG11-4KR: Druckknopf vorstehend mit eingebautem roten LED (R).
Funktionen und Anwendungen
Diese Rohrgriffe RHF-G11 mit eingebautem Schalter werden in der Regel an Maschinen oder Schutzvorrichtungen eingesetzt. Durch Betätigen des Druckknopfes verlangt der Bediener Zugang zu einem geschützten Bereich mittels einer externen Steuerung (PLC). Dies wird durch die beiden LED Anzeigen angezeigt. Zugang zum geschützten Bereich erfolgt, wenn die rote LED Anzeige verlöscht, und die grüne LED Anzeige leuchtet.
| Elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Spannung LED Licht | 24 Vdc |
| Spannung / Knopf Betriebsstrom | 24 V AC/DC / 1 A |
Zubehör auf Anfrage
RHFZ-KS.G08.10: Mabel mit 8-Pol Stecker M12x1, Kabellänge 10 m.