GN 728 - GN 728.5 Bügelgriffe

Aluminium oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

GN 728: Aluminium-Druckguss.

GN 728.5: Edelstahl, sandgestrahlt, matt.

Standardausführungen

  • GN 728-A-BL: Aluminium, naturfarben. Gewinde-Sacklöcher. Montage von der Rückseite.
  • GN 728-A-SW: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt. Gewinde-Sacklöcher. Montage von der Rückseite.
  • GN 728-B-BL: Aluminium, naturfarben, Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant. Montage von der Bedienerseite.
  • GN 728-B-SW: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwar, matt. Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant. Montage von der Bedienerseite.
  • GN 728.5-A: Gewinde-Sacklöcher. Montage von der Rückseite.
  • GN 728.5-B: Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Montage von der Bedienerseite.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bügelgriffe GN 728-A und GN 728.5-A (Montage von der Rückseite) können gegenüberliegend zu GN 728-B und GN 728.5-B (Montage von der Bedienerseite) montiert werden; gleicher Lochabstand (Bild 1).

GN 728-A - Aluminium, Gewinde-Sacklöcher zur Montage von der Rückseite. 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt