GLC Glatte Seitenführungen

Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast (HMWPE), schwarz

Standardausführungen

  • GLC-20: mit 20 mm Leiste.
  • GLC-40: mit 40 mm Leiste.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLC seitliche Rollengeländer werden für die Führung von Produkten mit unterschiedlicher Höhe verwendet.

Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

  • GLC-20: zur seitlichen Führung von Produkten mit einer bestimmten Maximalhöhe (Abb. 1).
  • GLC-40: zur seitlichen Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist (Abb. 2).

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLC-20 - Mit 20 mm Leiste 
GLC-20 - Mit 20 mm Leiste 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Seitliche Rollengelände in unterschiedlichen Farben.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter MPG-2S.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.