IGF Drehbare Zylindergriffe

mit beidseitigem Schutz, Kunststoff Thermoplast, hoch temperaturbeständig

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), hoch temperaturbeständig, schwarz, matt.

Montagehinweis

Glattes Durchloch für Wellen mit Durchmesser d +/- 0,2 mm.

Maximale Gebrauchstemperatur

200°C.

Hinweis

Ergonomie und Design

Das ergonomische Profil und die breiten Abdeckflansche des Griffs bieten einen bequemen und sicheren Halt und schützen zudem die Hand seitlich vor direktem Kontakt mit den heißen Teilen der Maschine, wie z. B. Ofengriffen usw.

Dank des glatten Durchloches ist der Griff auf der Welle frei drehbar und verschiebbar.

IGF - Drehbare Zylindergriffe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt