ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EFH.620 Umleggriffe
Kunststoff Thermoplast
Material
Griff Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- EFH.620: Zylinderstift, Stahl, brüniert, als Verdrehsicherung, mit Umlegemechanik, Stahl, brüniert.
- EFH.620-SST: Zylinderstift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305 als Verdrehsicherung, mit Umlegemechanik, Edelstahl nichtrostend.
Funktionen und Anwendungen
Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
In Bedienungsstellung ist der Umleggriff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Konus ein.