GN 436.1 Edelstahl-Drehknöpfe

mit Gravur, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl-Feinguss 1.4308, matt gestrahlt.

Standardausführungen

Passloch H8. Montage mittels mitgeliefertem Gewindestift mit Innensechskant.

  • GN 436.1-A: Drehknopf mit Markierungspfeil.
  • GN 436.1-B: Drehknopf neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala.
  • GN 436.1-S: Drehknopf mit Standardskala, 20 Teilstriche, 0...9 aufsteigend bei Drehung im Uhrzeigersinn.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die gravierte Skalierung oder der Markierungspfeil von Drehknöpfen GN 436.1 ist lasergraviert und somit abriebfest.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Unterschiedliche Skalierungen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt