GN 300 Verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Zink-Druckguss-Legierung, kunststoffbeschichtet, Sandgestrahlt, matt.

Standardausführungen

Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®* (siehe Datenblatt anbei).

Rückstellfeder aus Stahl. Klemmelement und Sechskantschraube brüniert.

  • GN 300 (d1): Gewindebuchse.
  • GN 300 (d1 - l2): Gewindestift.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Griffkörper in verschiedenen Farben.
  • Verchromter Klemmhebel.
  • Klemmelement mit unterschiedlichen Gewinden und Längen.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.