CFMY-NL Scharnier, aushängbar

mit Verriegelungs-/Entriegelungssystem, Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

  • Scharnierkörper: Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
  • Verriegelungs-/Entriegelungssystem: Thermoplast (Polyacetal POM).

Standardausführungen

Bohrung für Senkkopfschrauben

Kupplungswinkel 0 Grad: geeignet für die schnelle Erstellung eines Perimeterschutzes oder einer Trennwand, die leicht verändert oder verschoben werden kann (Abb. 1).

Verriegelungs-/Entriegelungssystem mit eingebautem Schlüssel:

  • CFMY-NL-M-S-0: Stift an der linken Scharnierhälfte befestigt, rechte Hälfte aushängbar.
  • CFMY-NL-M-D-0: Stift an der rechten Scharnierhälfte befestigt, linke Hälfte aushängbar.

Verriegelungs-/Entriegelungssystem mit Sechskant-Schlüsselloch:

  • CFMY-NL-T-S-0: Stift an der linken Scharnierhälfte befestigt, rechte Hälfte aushängbar.
  • CFMY-NL-T-D-0: Stift an der rechten Scharnierhälfte befestigt, linke Hälfte aushängbar.

Kupplungswinkel 90 Grad: geeignet für die Montage/Demontage einer an einem Gerüst oder Rahmen angebrachten Tür (Abb. 2).

Verriegelungs-/Entriegelungssystem mit eingebautem Schlüssel:

  • CFMY-NL-M-S-90: Stift an der linken Scharnierhälfte befestigt, rechte Hälfte aushängbar.
  • CFMY-NL-M-D-90: Stift an der rechten Scharnierhälfte befestigt, linke Hälfte aushängbar.

Verriegelungs-/Entriegelungssystem mit Sechskant-Schlüsselloch:

  • CFMY-NL-T-S-90: Stift an der linken Scharnierhälfte befestigt, rechte Hälfte aushängbar.
  • CFMY-NL-T-D-90: Stift an der rechten Scharnierhälfte befestigt, linke Hälfte aushängbar.
CFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken Scharnierhälfte 
CFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken Scharnierhälfte 
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 195° (-15° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

Funktionen und Anwendungen

Das Scharnier CFMY-NL ist für abnehmbare Türen, das mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet ist. Diese kann mit einem Sechskantschlüssel oder einem speziellen Schlüssel aktiviert werden. Die mechanische Verriegelung ermöglicht es, die beiden Seiten des Scharniers axial miteinander zu verriegeln und verhindert, dass die Tür ungewollt angehoben oder herausgeschoben wird.

Diese mechanische Verriegelung ermöglicht somit die Anwendung des Produkts an Türen mit horizontaler Achse (z. B. Luken) und verhindert das Herausziehen auch bei versehentlichem Öffnen (Abb. 3).

CFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken Scharnierhälfte 
BeständigkeitsprüfungenAxiale Belastbarkeit*Radiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken ScharnierhälfteCFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken ScharnierhälfteCFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken Scharnierhälfte
BeschreibungMax. statische Last
Sa [N]
Max. statische Last
Sr [N]
Max. statische Last
S90 [N]
CFMY.60-NL500700700

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewährleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.

* in entgegengesetzter Richtung zur Kupplung der beiden Seiten

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis (Abb.4)

Kupplungswinkel 0°:

  • Montieren Sie die Scharnierseite mit dem Drehstift am Türpfosten.
  • Den Scharniersitz auf der Türseite mit dem Scharnierstift am Türpfosten verbinden. Überprüfen Sie, dass die beiden Ebenen koplanar sind und dass die Bezugslinien auf beiden Seiten des Scharniers übereinstimmen.

Kupplungswinkel 90°:

  • Montieren Sie die Scharnierseite mit dem Drehstift am Türpfosten.
  • Den Scharniersitz auf der Türseite mit dem Scharnierstift am Türpfosten verbinden. Überprüfen Sie, dass die beiden Flächen um 90° gegeneinander gedreht sind.
  • Drehen Sie nach Abschluss der Montage das Verriegelungssystem bis zum Anschlag (Position „Verriegelt“).

Demontage

  • Drehen Sie das Verriegelungssystem in die Position „Entriegelt“.
  • Bewegen Sie das Scharnier in die Kupplungsposition (0° oder 90°).
  • Heben Sie die Tür mit beiden Händen heraus.
CFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken Scharnierhälfte 
CFMY-NL-M-S - Mit Schlüssel, Stift in der linken Scharnierhälfte 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt