ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die neuen ELESA Übertragungselemente sind jetzt zusammen mit den Maschinenelementen online.
Aufgrund der technischen Weiter-Entwicklung von technischen Kunststoffen und Kunststoffen aus Thermoplast in den zurückliegenden Jahrzehnten ist mittlerweile die Herstellung von Zahnrädern unter Verwendung dieses Materials technisch realisierbar. Es werden dabei hohe mechanische Eigenschaften mit allen wichtigen Besonderheiten von Kunststoff vereint: Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit, hohe Torsions- und Festigkeitsstärke und Geräuschreduzierung. Durch einen niedrigen Reibungskoeffizienten können die Teile nun auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Schmierung nicht empfohlen oder sogar verboten ist.
Elesa Übertragungselemente werden in zwei Familien unterschieden: ZCL Stirnzahnräder (Eingriffswinkel 20°) und ZCR Zahnstangen (Eingriffswinkel 20°).
Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Elemente ist deren geringes Gewicht. Dies bietet eine Einsparung im Vergleich zur Metallausführung. Dadurch sind diese Elemente idealerweise überall dort einzusetzen, wo eine Gewichtreduzierung vonnöten ist.
Elesa Übertragungselemente können sowohl mit Kunststoff Thermoplast, als auch Metallzahnrädern gekoppelt werden. Diese mögliche Kombination ist ideal für solche Anwendungen, bei denen eine schnellere Wärmeableitung verlangt wird, die während den Abläufen entsteht.