Top

Neuer ELESA M.2000-SWM Bügelgriff

20/07/2022

Mit elektrischem Sicherheitsschalter und LED Anzeige

Ergonomisch und kompakt aus selbstverloeschendem Thermoplast und einem monostabilen Sicherheitsschalter, der eine ordnungsgemäße Unterbrechung des Stromversorgungskreises gewährleistet, versichert der neue M.2000-SWM Bügelgriff maximalen Schutz für den Bediener. Der LED-Leiste, Typ RGY (rot, grün, gelb) aus Polycarbonat kann so konfiguriert werden, dass jede Farbe einen anderen Status der Maschine anzeigt.

Neuer ELESA M.2000-SWM BügelgriffDarüber hinaus kann der Griff die Funktion eines Signallicht und die eines Schaltkastens mit Sicherheitskontrolle in der Konfiguration 2NC or 1NO+NC übernehmen. Die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Sicherheitschalter ermöglichen die Integration des Bügelgriffs M.2000-SWM in ein Sicherheitssystem.

Für eine ästhetische Kombination bietet Elesa auch den ergänzenden Bügelgriff ohne Schalter M.2000 aus selbstverlöschendem Technopolymer UL-94 V0 mit rückseitiger Montage an.