M.2000 Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz, matt.

Standardausführung

Messingbuchsen, M6-Gewinde-Sacklöcher für Befestigung an der Rückseite.

Anwendungen

Der Griff M.2000 kann mit den Bügelgriffen mit monostabiler elektrischer Schaltfunktion M.2000-SWM kombiniert werden.

Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

M.2000 - Bügelgriffe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt