ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Elesa Industriemagnete sind eine einfache, effiziente und sichere Lösung für alle Anwendungen, bei denen eine nicht dauerhafte Befestigung erforderlich ist. Ebenso eignen sich Elesa-Magnete hervorragend, wenn Löcher gebohrt werden müssen, aber eine Befestigung erforderlich ist. Ideal für Maschinenschutz, Automatisierungsbereiche und Steuerungssysteme.
Das Elesa-Sortiment präsentiert Magnete in verschiedenen Materialien, wie Hartferrit (HF), Aluminium-Nickel-Kobalt (AlNiCo – AN), Samarium-Kobalt (SmCo – SC) und Neodym-Eisen-Bor-Magnete (NdFeB – ND). All dies erfüllt zahlreiche Anwendungsanforderungen.
Das Magnetsortiment von Elesa umfasst eine Vielzahl von Formen, Abmessungen und Leistungen und umfasst Haltemagnete Stabform, U-Magnete mit Durchloch in verschiedenen Abmessungen, auch für kleine Räume; geschirmte und nicht abgeschirmte Magnete für Hoch- und Schwerlastanwendungen.
Neben der Benutzerfreundlichkeit werden Elesa-Magnete dafür gelobt, dass sie weitere wichtige Vorteile bieten, die zu Kosten- und Zeiteinsparungen führen.