ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Der Dreistrengriff VB.839 wurde von der IF 2019 Jury ausgezeichnet
Der Dreisterngriff VB.839 wurde von der IF Design Jury 2019 mit einem Designpreis ausgezeichnet
An erster Stelle im Firmenethos von Elesa steht Innovation und Erneuerung; und dies wurde nun erneut unter Beweis gestellt.
Grundlegend für den Erfolg ist die Erkenntnis, dass alles verbessert werden kann verbunden mit dem festen Willen, konkrete Vorteile für den Bediener herbei zu führen.
Das sind die Voraussetzungen, mit welchen Elesa den neuen Dreissterngriff VB.839 entworfen hat. Durch das ideale Zusammenspiel von zwei Dreiecken, um jeweils 8 ° versetzt, entsteht ein einzigartiges Design. Daraus resultiert eine direktere Anwendung hinsichtlich Anzugsdrehmoment für den Bediener. Somit besteht beim Anziehen höchster Komfort und Sicherheit.
Der Dreisterngriff ist hergestellt aus schwarzem Thermoplast mit halbglanzer Oberfläche. Lieferbar mit zentraler Abdeckkappe in einer der 7 ELECOLORS Farben: orange, gelb, blau, rot, schwarz und grün.