• Focus Produits

Poignées ESC-SFT avec interrupteur de sécurité intégré : Protection optimale pour le personnel

24 mars 2025

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

​La poignée ESC-SFT est un capteur codé à canaux redondants, idéal pour une utilisation dans des circuits de sécurité visant à surveiller l'état des protecteurs dangereux sur les machines. En combinaison avec une logique de contrôle certifiée appropriée, en cas d'ouverture accidentelle de portes, carters ou capots de protection de machines ou de lignes de production, elle déclenche l'interruption du circuit d'alimentation de la machine, garantissant une sécurité immédiate.

ESC_SFT.png

Fonctionnement
Le système de sécurité se compose d'une unité de contrôle (CN-SFT) et de la poignée ESC-SFT, fonctionnant uniquement dans des configurations spécifiques. La poignée de sécurité contient des contacts reed activés par des aimants codés. L'unité de contrôle de sécurité interprète ces informations et transmet l'état des protections au système de commande via une sortie de sécurité. L'état de sécurité est défini lorsque la poignée est éloignée de son aimant d'activation

  • Protection du personnel : Le dispositif d’interverrouillage est composé d’un capteur magnétique et de son actionneur correspondant (aimant codé), intégrés aux deux parties constituant la poignée. L’approche de l’aimant codé vers le capteur entraîne la commutation des contacts internes du capteur et la fermeture des sorties de sécurité de l’unité de commande connectée. La LED verte allumée indique que les deux éléments de la poignée sont en contact et que le protecteur est fermé.
  • Conformité : Classé comme dispositif d’interverrouillage magnétique de type 4 à faible niveau de codage selon la norme EN 14119. Lorsqu’il est utilisé comme entrée d’une unité de contrôle de sécurité certifiée, il permet d’atteindre une architecture système jusqu’à SIL3 selon la norme IEC 62061 ou catégorie 4 - PLe selon la norme EN ISO 13849-1.
  • Fermeture à déclic : Équipée d’un système mécanique de verrouillage permettant au portillon de rester fermé. La force d’ouverture nécessaire pour l’ouvrir est d’environ 2 kg.
  • Auto-centrage : Le système mécanique d’auto-centrage de la poignée compense les désalignements ou la flexion des portes, la rendant adaptée aux portes coulissantes et battantes.

Door_closed_ESC_SFT.jpg    Door_open_ESC_SFT.jpg

Module de sécurité CN-SFT
Unité de contrôle de sécurité CN-SFT : Conçue pour les catégories 3 et 4, elle permet de surveiller l’état de deux contacts (capteurs magnétiques Reed de sécurité, boutons d’arrêt d’urgence, interrupteurs mécaniques de sécurité, interverrouillages de sécurité pour protections mobiles). 
L’unité active la sortie en appuyant et en relâchant le bouton de DÉMARRAGE (réinitialisation) uniquement dans des conditions spécifiques, garantissant ainsi une situation sécurisée et maintenant les sorties de sécurité en état d’ouverture, empêchant leur réactivation même après une nouvelle commutation du contact. 
L’unité de contrôle peut également être utilisée avec les charnières CFSW et CFSQ ou les poignées M.2000-SWM d'Elesa.

CN_SFT.png

 



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news