Pinces à verre et panneaux
Pinces à verre et panneaux
Les pinces pour garde corps ou pinces pour panneaux ELESA sont des éléments de maintien tout particulièrement dédiés à la retenue de panneaux en verre et de grillages. Les pinces à verre sont équipées de plaquettes antivibratoires en caoutchouc pour assurer le blocage de la partie vitrée même en présence de fortes vibrations et pour compenser les différences de tolérances des dimensions. La pince à verre de la gamme PC.35 est conforme à la Directive 2006/42/CE qui prévoit la prévention de la perte de tous les éléments de la pince même en position ouverte. (brevet ELESA).
Les deux parties de la pince à verre sont liées par un joint articulé et offrent un siège pour une vis et un écrou M5 en acier ou acier INOX. Elles sont particulièrement appréciées pour la tenue des vitres de protection des carters de machines.
La pince pour panneau ou pince pour grillage PPR-R est très facile à installer puisque l'assemblage se fait sans perçage, avec ou sans patins antivibratoires. Elle est en SUPER-Technopolymère ce qui lui confère une résistance et une tenue en température comprises entre -20° et +70°. Elle est tout particulièrement conseillée pour l'assemblage des grillages soudés.