Boutons à index
Boutons à index
Groupe de régulation ou boutons à index avec serrure dans deux combinaisons de matériaux différentes : aluminium et acier / acier et acier inoxydable. Les éléments de réglage continu et de blocage GN 700 servent uniquement à régler les arbres de la machine dans les deux sens de rotation, horaire et antihoraire, et à maintenir l'arbre dans la position choisie même s'il est soumis à des vibrations ou des couples qui tendent à le faire tourner.
Le système de verrouillage empêche donc les mouvements incontrôlés de l'arbre et constitue un facteur de sécurité. Le système de verrouillage des boutons de réglage avec verrou fonctionne sur le principe de la roue libre bidirectionnelle avec verrou, permettant la transmission du mouvement sans jeu dans les deux sens.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme d'éléments de réglages Ganter.