Antivibratoires en caoutchouc
Antivibratoires en caoutchouc
Une large gamme d'antivibratoires en caoutchouc également appelés silent blocs, des butées en caoutchouc naturel avec des plaques ou des tiges filetées en acier ou en acier inoxydable AISI 304 pour amortir les vibrations gênantes qui peuvent provoquer des dysfonctionnements, des chocs ou du bruit. Les plots antivibratoires permettent de réduire les dommages causés par les mouvements et oscillations sur la santé des opérateurs.
Notre gamme d'antivibratoires possède des capacités d'amortissement exceptionnelles ainsi que d'excellentes propriétés élastiques.
Voici quelques exemples des différentes formes disponibles :
- Supports antivibratoires cylindriques,
- Supports antivibratoires coniques,
- Supports antivibratoires en forme de sablier,
- Supports antivibratoires type cloche
Les antivibratoires en caoutchouc silicone (MVQ) de couleur gris clair, sont particulièrement adaptés pour les machines et équipements dans les industries alimentaires et médicales. La gamme comprend également des pieds antivibratoires réglables pour le positionnement des machines avec des capacités de charges lourdes. Pour terminer, la famille des antivibratoires comprend également des pieds antivibratoires avec base et plaque de nivellement en acier galvanisé.