Pieds réglables
Pieds réglables
Une vaste gamme de pieds réglables, fabriqués avec diverses combinaisons de matériaux de fabrication pour les bases/tiges. Sont aussi disponibles des bases en technopolymère, avec un design original Elesa qui améliore l’esthétique et facilite le nettoyage.
Un choix unique mis à la disposition de tous les secteurs d'activités.
- Pieds en technopolymère
- Pieds Inox
- Pieds aluminium
- Pieds acier
- Pieds de machines réglables
- Pieds pour tubes
Les bases en technopolymère peuvent être montées en association avec des tiges à rotule en pour obtenir un pied en acier zingué ou un pied en INOX AISI 304. Certains modèles de pieds réglables proposent une base possédant une forme spéciale ou un design permettant une fixation au sol. Cette solution est à privilégier lorsque l’installation doit bénéficier d’une plus grande stabilité (à partir d’un diamètre de 60 mm). Les pieds réglables sont disponibles avec ou sans disque antiglisse en caoutchouc NBR fixé à la base, qui garantit un ancrage parfait sans risque de détachement, même en cas de choc lors du déplacement ou d’adhérence au sol.
La gamme de pieds hygiéniques réglables hautes performances ""HIGIENIC DESIGN"" est venue s'ajouter à l'ensemble de la gamme afin de répondre aux besoins des environnements de production sanitaires comme les secteurs agroalimentaires pharmaceutiques et chimiques. Certifiée FDA elle offre des qualités exceptionnelles avec des matériaux non toxiques, des formes sans creux et l'absence de filetages exposés rendent cette gamme Hautes Performances très facile à nettoyer.
Dans notre catalogue, vous trouverez également la gamme de pieds réglables et de supports Ganter.