San - Antimicrobial
Volants à rayons
Volants à rayons
Les volants à rayons conçus par ELESA illustrent parfaitement ce niveau de sécurité. Une large gamme de volants de manoeuvre de 80 à 400 mm de diamètre, pour satisfaire les demandes les plus variées du marché.
Pour répondre à tous les besoins des secteurs industriels nous proposons :
- Duroplast ou bakelite
- Technopolymère ou thermoplastique
- Fonte
- Aluminium
- Acier
- Inox
En plus des volants à rayons pour les utilisations dans les secteurs traditionnels, tels que les machines-outils ou les machines d'emballages et de contidionnement, nous offrons des solutions capables de répondre aux besoins spécifiques. Par exemple, les volants à rayons avec corps et poignée en technopolymère certifié FDA (US Food and Administration) particulièrement adaptés aux secteurs médical et agroalimentaire ou les environnements nécessitant des matériaux résistants à la corrosion tels que les secteurs alimentaire et pharmaceutique, qui sont soumis à des interventions fréquentes de nettoyage complet. La section pleine de la couronne du volant permet un nettoyage parfait grâce à l'absence de creux postérieurs.
Nous proposons des volants à rayons :
- Ave poignée fixe
- Avec poignée rabattable
- Avec poignée libre
- Sans poignée
- Avec poignée rabattable de sécurité (retour automatique en position fermée)
Pour certains modèles de volants à rayons, des calottes couvre-douille ou caches moyeux de couleur sont disponibles afin d’offrir un maximum de personnalisation et une finition parfaite qui s’intègre aux machines.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des volants à rayons Ganter.