Roues et roulettes en Duroplast
Roues et roulettes en Duroplast
Une nouvelle gamme de roues et roulettes en Duroplast, un plastique thermodurcissable à base phénolique (PF) qui durcit pendant le moulage en raison de la polymérisation irréversible, résistantes à des hautes températures allant jusqu'à 300 ° C.
Les roulettes hautes températures en Duroplast conviennent donc à l'industrie alimentaire et aux fours de cuisson, en particulier dans le secteur de la boulangerie.
Platine fixe ou tournante en acier zingué ou en acier inoxydable AISI 304, conçue pour supporter des charges jusqu'à 2000N, disponible avec ou sans frein. Les versions avec monture en acier inoxydable peuvent être utilisées dans des secteurs réglementés où l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion est obligatoire.