Sauterelles mécaniques horizontales
Sauterelles mécaniques horizontales
Les sauterelles horizontales séries MOAS. et MOBS. avec leurs leviers anti-décrochage empêchent les ouvertures accidentelles même en présence de fortes vibrations, les doigts de la main de l’opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.
Une caractéristique spéciale des sauterelles horizontales est également leur faible profil de fermeture. Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales influencent le bon fonctionnement.
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale. Certaines sauterelles mécaniques sont conçues sans porter attention à la sécurité, laissant la possibilité que les doigts de l'opérateur puissent être blessées par le levier lors des opérations d'ouverture.
La sauterelle à levier rouge en polyuréthane coulé de nos modèles garantit une excellente adhérence et une bonne résistance aux agents chimiques. Les sauterelles horizontales sont disponibles avec base pliée, base droite ou levier anti-dégagement.