San - Antimicrobial
Charnières à ressort ou avec amortisseur
ELESA propose une large gamme de charnières à ressort et de charnières avec amortisseurs, conçues pour satisfaire les besoins les plus divers en termes de fonctionnalité, de robustesse et d'esthétique.
ELESA propose une large gamme de charnières à ressort et de charnières avec amortisseurs, conçues pour satisfaire les besoins les plus divers en termes de fonctionnalité, de robustesse et d'esthétique.
Charnières à ressort : pratiques et fonctionnelles
Les charnières à ressort ELESA, également appelées charnières à rappel automatique, se distinguent par leur capacité à rappeler automatiquement les portes et portes en position fermée ou ouverte. Ces charnières sont largement utilisées dans divers secteurs industriels, grâce à leur robustesse, leur fiabilité et leur polyvalence.
Fabriquées en SUPER-technopolymère, un polymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibres de verre et disponibles en noir avec une finition mate, ces charnières garantissent :
- Mouvement fluide et silencieux
- Haute résistance à l’usure et aux agents chimiques
- Excellente étanchéité même dans des conditions de températures extrêmes
Fonctionnement des charnières à ressort industrielles :
Le mécanisme de retour automatique de ces charnières repose généralement sur un ressort interne qui est comprimé lorsque la porte s'ouvre.
Au relâchement, le ressort se détend, générant une force qui pousse la porte vers la position fermée. La force du ressort peut être ajustée aux besoins spécifiques de l'application.
Charnières avec amortisseur : ouverture et fermeture amorties
Les charnières avec amortisseurs, également appelées charnières avec effet d’amortissement ou charnières amorties, sont la solution idéale pour amortir la fermeture ou la réouverture des portes à axe vertical ou des trappes à axe horizontal.
Equipées d'un système d'amortissement intégré, ces charnières vous permettent de :
- Évitez les coups et les bruits gênants
- Assurer une plus grande sécurité d’utilisation
- Mouvement fluide et contrôlé