Volants pleins
Volants pleins
Les volants pleins d'Elesa sont disponibles dans une variété de formes, de matériaux et de dimensions. Ils sont parfaits pour les manoeuvres dans un large éventail d'applications, de la machine-outil à l'industrie agroalimentaire. Ces modèles sont dotés d'un plastique phénolique avec un anneau en aluminium anodisé mat : le contraste du plastique avec une finition brillante en noir avec l'anneau donne un design unique à ces produits, immédiatement reconnaissable comme des volants ELESA.
Il existe différentes possibilités de montage pour ces volants pleins :
- Moyeux non percé, à usiner
- Moyeux pré-percé pour rainure de clavette
- Moyeux percés avec rainure de clavette
Toujours attentif à contribuer à la réalisation de machines et d'équipements dans lesquels la sécurité de l'opérateur est assurée de manière optimale, Elesa propose également des volants pleins avec douille de sécurité, conçus conformément aux règles de prévention des accidents : même en cas de choc accidentel ou de pression pendant fonctionnement de la machine, le volant reste débrayé afin d'assurer une sécurité maximale de l'opérateur.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des volants pleins Ganter.