Embouts et bouchons pour tubes
Embouts et bouchons pour tubes
Des embouts pour tubes carrés et embouts pour tubes ronds en technopolymère avec insert fileté en acier, destinés à l’assemblage sur des profilés métalliques pour le support de structures dans divers secteurs et pour des charges mi-lourdes à lourdes.
La gamme de connecteurs de tubes carrés STC. est disponible dans de nombreuses versions, pour permettre la connexion de deux à 5 tubes, couleur noire ou grise, acier ou acier inox pour le renforcement. Assemblage simple et rapide des tubes grâce à cette gamme de connecteurs et de bouchons à expension.
Dans la gamme, on trouve aussi des bases de support comme les connecteurs et bouchons pour tubes carrés ou ronds, entièrement fabriqués en technopolymère et utilisés pour le support de charges légères. Ils sont faciles à monter sans vis ou autre élément de fixation. Grâce à la forme conique de leur cavité, les bouchons pour tubes exercent une pression sur les parois internes du tube, garantissant ainsi la résistance de la connexion à la traction. Pour la connexion de profilés, sont disponibles des connecteurs unidimensionnels, bidimensionnels ou tridimensionnels, y compris avec angle réglable, en technopolymère noir ou gris. Le montage de tous les connecteurs ELESA peut être effectué simplement en forçant le connecteur pour tube à l’intérieur du profilé, sans vis ou autre élément de fixation.