Poignées pneumatiques
Poignées pneumatiques
Elesa propose des poignées avec fonction pneumatique permettant la commande directe d'un actionneur pneumatique à simple ou double effet. La force à appliquer sur le bouton pour l'actionnement de l'entraînement est indépendante de la pression de service.
Les poignées pneumatiques sont entièrement en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre ou en technopolymère à base de polyamide (PA) avec tube en aluminium anodisé.
Dans cette famille, vous trouverez des poignées étriers ou poignées tiroirs avec fonction pneumatique. Pour empêcher ou permettre le passage de l’air, il suffira d’actionner le bouton poussoir / actionneur pneumatique.
Certains modèles indiquent l’état verrouillé/déverrouillé et permettent à l’opérateur (à travers une liaison externe avec un PLC), lorsqu'il presse le bouton, d’obtenir l’accès à l'intérieur de la zone protégée.