Eléments de blocage
Eléments de blocage
Notre série d'éléments de blocage comprend une gamme de composants pour tous vos besoins d'ingénierie. Au sein de ce groupe se trouvent des éléments de machine essentiels pour les opérations de verrouillage.
Dans notre catalogue, vous trouverez une multitude de produits fabriqués à partir de ces matériaux de haute qualité :
- acier
- acier inoxydable
- technopolymère
Nos composants en acier sont parfaits pour une utilisation dans les domaines où la législation impose l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion.
Leviers à came
Ces composants permettent d'atteindre de fortes valeurs de verrouillage avec des mouvements de verrouillage-déverrouillage sûrs et rapides. Le levier est relié à la came au moyen d'un élément denté assurant un positionnement précis lors du desserrage de la vis, et le système est autobloquant quel que soit le positionnement angulaire. L'action de verrouillage est disponible à la fois dans le sens horaire et antihoraire.
Moyeux à came
Ces moyeux à came excentrique sont utilisés pour les opérations de réglage et de serrage. Avec une force de serrage constante, la came se bloque automatiquement dans n'importe quelle position tout au long de sa rotation.
Éléments dentés
Les éléments dentés de blocage RDB-F et RDB-B, couplés entre eux ou avec les exécutions RDB-CF ou RDB-CB, permettent de bloquer la position de deux composants tournant autour d'un axe. L'angle de verrouillage est réglable avec un pas de 6°. Ils sont principalement indiqués pour les réglages de projecteurs ou de luminaires professionnels. Disponible en SUPER-technopolymère, en acier et en acier inoxydable, cette gamme comprend un montage avant et arrière, des trous passants et des trous pour vis à tête cylindrique.
Dans le catalogue des éléments de blocage Elesa, vous pourrez trouver les éléments Ganter.