San - Antimicrobial
Hygiène, sécurité et fiabilité : les solutions ELESA à Cibus Tec 2026
26 oct. 2026
Temps de lecture: minutes
Elesa S.p.A. participera à Cibus Tec 2026, qui se tiendra au Parc des expositions de Parme, du 27 au 30 octobre (Hall 2 – Stand L 019). Ce rendez-vous international est consacré à l’innovation dans l’industrie agroalimentaire et des boissons, avec des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de production, des technologies de transformation au conditionnement, en passant par l’automatisation et la logistique.
À l’occasion de Cibus Tec, Elesa présentera une sélection de gammes et de composants standard conçus pour des applications dans lesquelles la facilité de nettoyage, la résistance à la corrosion, la détectabilité et la fiabilité constituent des exigences essentielles, notamment dans les équipements destinés à l’industrie agroalimentaire.

- Les composants de la gamme Visually Detectable sont fabriqués en bleu signalisation RAL 5005, une couleur peu présente dans les environnements de production et de transformation des aliments. Ils sont ainsi facilement repérables à l’œil nu, ce qui réduit le risque que d’éventuels fragments passent inaperçus au cours des opérations de production. Conçus pour renforcer la sécurité des processus de production, ces composants sont fabriqués en technopolymère apte au contact alimentaire, conformément à la réglementation FDA CFR 21 et au règlement (UE) n° 10/2011. Ils sont également dotés d’inserts en acier inoxydable AISI 304, qui leur confèrent une bonne résistance mécanique et à la corrosion. Leurs géométries, spécialement étudiées pour faciliter le nettoyage, contribuent également à répondre aux exigences de sécurité et de fiabilité des équipements.
- La gamme Hygienic Design d’Elesa comprend un large éventail de composants, notamment des poignées, des boutons de serrage, des pieds de nivellement, des écrous, des vis, des sauterelles de bridage, des poussoirs d’indexage, des écrous papillon, des volants à lobes et des poignées indexables. Conçus pour faciliter les opérations de nettoyage et répondre à des exigences élevées en matière d’hygiène, ces composants sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion et présentent des surfaces lisses ainsi que des géométries spécifiques limitant l’accumulation de résidus et de contaminants. Ils conviennent à de nombreux secteurs, notamment l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et d’autres domaines soumis à des exigences d’hygiène strictes. La gamme comprend des solutions conçues conformément aux normes et recommandations de référence, notamment celles de 3-A, de l’EHEDG et de la DGUV.


- La gamme HVD de composants étanches comprend des poignées indexables et des pieds de nivellement conçus pour les applications nécessitant des lavages fréquents ou exposées à la présence de liquides, pour lesquelles le respect d’exigences sanitaires et d’hygiène élevées est essentiel. Équipés de joints d’étanchéité en élastomère thermoplastique (TPE), d’une dureté de 70 ± 5 Shore A et de couleur bleue RAL 5005, ces composants offrent une protection élevée contre la pénétration de liquides et de contaminants, conformément aux essais réalisés selon les indices de protection IP65 et IP67. Leur conception sans cavités, leurs surfaces lisses et leurs joints intégrés facilitent le nettoyage et évitent l’accumulation de résidus au niveau des jonctions. Les solutions HVD sont particulièrement adaptées aux machines et équipements de l’industrie agroalimentaire, auxquels elles apportent protection, fiabilité et facilité de nettoyage.
- Les indicateurs de position électroniques sans fil DD51-E-RF et DD52R-E-RF sont conçus pour permettre un positionnement manuel rapide, précis et sûr des organes de machine, notamment dans les applications nécessitant des changements de format fréquents. Reliés par radiofréquence à l’unité de commande UC-RF, ils permettent de transmettre la position cible et la position réelle sans câblage, simplifiant ainsi l’installation et réduisant les temps de réglage. Dotés d’une douille en acier inoxydable AISI 304 et également disponibles avec un boîtier bleu RAL 5005, ces indicateurs sont équipés d’un écran LCD très lisible et proposés avec des indices de protection IP65 ou IP67.

Cibus Tec 2026
En participant à Cibus Tec 2026, ELESA réaffirme son engagement en faveur du développement de composants répondant aux exigences spécifiques des équipements destinés à l’industrie agroalimentaire, avec une attention particulière portée à la facilité de nettoyage, à la résistance à la corrosion et à la fiabilité opérationnelle.