San - Antimicrobial
La gamme Elesa de ressorts et barres en polyuréthane: une solution polyvalente pour vos besoins industriels
Jets creux et ressorts en polyuréthane
Nos ressorts et barres en polyuréthane Elesa peuvent être utilisés comme amortisseurs de charge ou comme éléments de formage. Ils sont particulièrement utilisés dans des processus tels que l'étirage, la déformation de tôles et les éjecteurs.
Caractéristiques et avantages des ressorts en élastomère et des jets creux :
Disponibles en trois niveaux de dureté (80, 90 et 92 Shore A) et en plusieurs diamètres de 16 à 63 mm, ils garantissent une haute résistance à la charge axiale, évitant une rupture soudaine en cas de surcharge. Ils offrent de bonnes caractéristiques d'élasticité combinées à des niveaux de dureté mécanique, de résistance à la compression et à la traction de moyenne à haute.
De plus, ils résistent aux agents chimiques tels que les acides, les graisses et les huiles. Les barres creuses ou jets creux d'une longueur de 250 et 500 mm peuvent être utilisées comme rouleaux sur des bandes transporteuses, des tuyaux ou en coupant ou en tournant les barres de polyuréthane, vous pouvez obtenir des ressorts pour moules, des bagues et des amortisseurs.
La meilleure alternative aux ressorts métalliques traditionnels
Nos ressorts creux sont une excellente alternative aux ressorts métalliques traditionnels. Découvrez la polyvalence et la durabilité de notre gamme Elesa de ressorts et barres en polyuréthane.