Manivelles
Manivelles
Les manivelles sont conçues dans différentes matières et peuvent être utilisées sur des machines dans différents secteurs ; Machines et équipements d'emballage, rayonnages mobiles, secteurs nautiques, industries mécaniques et équipements des engins et matériaux de construction :
- Duroplast
- Technopolymère
- Aluminium
- Acier
- Inox
- Fonte
Disponibles avec moyeu carré ou rond, les exécutions de la ligne Ergostyle, offrent un design original et ergonomique. Le cache moyeu peut être personnalisé dans les 7 couleurs différentes Elecolors® pour mieux s'adapter au design de l'appareil ou de la machine en optimisant la qualité et la valeur du produit fini. Certaines manivelles de cette ligne ont été récompensées par les plus grands jurys internationaux de design industriel.
La gamme des manivelles se caractérise par différentes formes, elles sont particulièrement recommandées pour des courses ou des déplacements importants :
- Droites
- Coudées
- Avec poignées fixes
- Avec poignées tournantes
- Avec poignée escamotable
- Avec poignée de sécurité
Cela rend ces manivelles particulièrement adaptées à divers marchés ; de l'emballage à la construction et à la manutention.
Les manivelles EKH. de la ligne Ergosyle, ont remporté de prestigieux prix de design internationaux. Leur calotte couvre moyeu est disponible en 6 couleurs différentes et le type de polymère employé garantit la transmission de couple de serrage élevés.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des manivelles Ganter.