San - Antimicrobial
Éléments à limiteur de couple
Éléments à limiteur de couple
Serrage précis et surfaces protégées pour ces composants en technopolymère ou enaluminium et acier.
Un mécanisme intégré bloque l’elément de serrage une fois la valeur du couple de serrage souhaitée atteinte. La transmission du couple à l’élément de serrage s’effectue au moyen d’un système à ressort qui empêche de dépasser le couple choisi.
- Boutons avec limiteur de couple
- Volants avec limiteur de couple
- Clavettes avec limiteur de couple
Les couples applicables vont de 0,2 Nm à 6,0 Nm. De plus, les différentes formes ergonomiques proposées, les boutons rainurés, les volants à trois lobes et les clavettes, sont conçus pour s’adapter au mieux à la main de l’opérateur selon l’application et le couple de serrage qui doit être appliqué.
Sur chaque produit Elesa équipé d’un limiteur de couple, le couple maximum applicable est indiqué par incision au laser ou directement gravé sur la calotte du produit.
Dans le catalogue Elesa, vous pouvez également acheter les boutons avec limiteur de couple Ganter.