San - Antimicrobial
Systèmes magnétiques de mesure
Systèmes magnétiques de mesure
Les systèmes de mesures magnétiques reliés au capteur dédié, couplés à la bande magnétique sont des systèmes complets pour mesurer les déplacements linéaires et angulaires. Ils se caractérisent par une extrême facilité d'assemblage, permettant des alignements et des placements précis, afin de réduire au minimum le temps et les procédés de production.
Quelques-uns des principaux avantages du MPI-R10 :
- Nouveau design avec des dimensions plus compactes (mm 72x37).
- Système de fixation à encoches (brevet Elesa), facilitant les opérations de montage et de démontage de l'appareil à partir du panneau.
- Batterie au lithium interne longue durée (4 ans) avec mémoire tampon lors du remplacement de la batterie pour ne pas perdre vos données.
- Écran LCD multifonction à 7 chiffres et caractères spéciaux (hauteur 12 mm).
- Large affichage des valeurs et 4 touches multifonctions pour le réglage des valeurs et des programmes.
De plus, il est possible de visualiser le mode absolu ou incrémental, de configurer jusqu'à 10 valeurs de décalage, de mémoriser et d'afficher 32 positions cibles et de réaliser l'autodiagnostic. Le système de mesure magnétique est disponible en classes IP54 et IP67.