San - Antimicrobial
Nouvelle gamme de presse-étoupes Elesa : protection et fiabilité
14 sept. 2026
Temps de lecture: minutes
Elesa élargit son offre avec une nouvelle famille de presse-étoupes et d'accessoires, conçue pour assurer la fixation et la protection des câbles dans les applications industrielles. Disponible en technopolymère, en laiton nickelé et en acier inoxydable, la gamme propose différents types de filetage et offre aux concepteurs, constructeurs de machines, fabricants de tableaux électriques et installateurs des solutions fiables pour la gestion des câbles dans de nombreuses applications industrielles.
Élément essentiel des systèmes électriques et d'automatisation, le presse-étoupe assure la fixation du câble à son point d'entrée dans les tableaux électriques, boîtes de dérivation et équipements. Il contribue à protéger les câbles contre les sollicitations mécaniques et à maintenir, dans le temps, le degré de protection de l'enveloppe contre la poussière, l'humidité et les agents extérieurs.
La nouvelle gamme Elesa comprend :
- Presse-étoupes en technopolymère (série CGT) : légers et offrant une excellente stabilité chimique ainsi qu'une bonne résistance à la corrosion, ils sont particulièrement adaptés aux applications industrielles courantes, telles que les boîtes de dérivation et les tableaux de distribution.
- Presse-étoupes en laiton nickelé (série CGM-NK) : ils offrent une excellente stabilité structurelle, une longue durée de vie et une résistance accrue aux chocs et aux charges mécaniques localisées.
- Presse-étoupes en acier inoxydable (série CGM-SST) : offrant une résistance maximale à la corrosion, ils constituent le choix privilégié pour les secteurs soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène, notamment l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, ainsi que pour les environnements particulièrement agressifs.
Flexibilité de montage et standards internationaux
La compatibilité avec les différentes installations est assurée par la disponibilité des trois principaux standards de filetage utilisés dans le monde : métrique (M), pour des raccordements stables et résistants aux vibrations conformément aux normes européennes ; PG, particulièrement adapté aux opérations de maintenance et à certaines installations existantes ; et NPT (National Pipe Thread), essentiel pour les applications destinées au marché nord-américain.
Cette diversité permet de répondre aussi bien aux besoins des nouvelles installations qu'aux opérations de maintenance et de rétrofit sur des systèmes existants.
Un système modulaire d'accessoires
Pour compléter l'installation et proposer des solutions prêtes à l'emploi, Elesa accompagne ses presse-étoupes d'un ensemble intégré de composants complémentaires :
- Réducteurs, disponibles en technopolymère (série CGT-HR) ou en laiton (série CGM-HR), permettant d'adapter le diamètre du trou de montage au filetage du presse-étoupe, tout en assurant une protection mécanique et une bonne étanchéité.
- Écrous de fixation, disponibles en technopolymère (série CGT-NTC) ou en laiton et en acier inoxydable (série CGM-NT), conçus pour fixer les presse-étoupes CGT sur les tableaux de distribution et les boîtes de dérivation, garantissant un maintien stable et une bonne étanchéité mécanique.
- Bouchons filetés, disponibles en technopolymère (série CGT-TC) ou en laiton (série CGM-TC), destinés à obturer les ouvertures inutilisées des tableaux de distribution et des boîtes de dérivation. Ils protègent les équipements contre la poussière et l'humidité tout en maintenant l'étanchéité de l'enveloppe.
- Inserts d'étanchéité en caoutchouc multi-trous (série CGA-MS), idéaux lorsque plusieurs câbles doivent être acheminés à travers un même presse-étoupe. Ils remplacent l'insert d'étanchéité standard et sont compatibles avec les presse-étoupes en technopolymère CGT comme avec les presse-étoupes métalliques CGM.
Avec cette nouvelle famille de produits, Elesa élargit encore son offre de composants standard pour l'industrie, en proposant aux concepteurs une solution complète pour la gestion du câblage, fidèle à son approche fondée sur la qualité, la fiabilité et la simplicité d'intégration.