Pieds réglables antivibratoires et base en SUPER-Technopolymère ELESA
6 sept. 2023
Temps de lecture: minutes
Nouveaux pieds réglables antivibratoires LS.VA avec base en technopolymère renforcé de fibre de verre, disque antivibratoire en caoutchouc PUR à base de polyuréthane et tige avec rotule disponible en acier galvanisé brillant ou en acier inoxydable AISI 304.
La nouvelle base amortit les vibrations, les chocs ou les bruits. La capacité d'absorption des vibrations est directement influencée par l'épaisseur et la surface de l'élément PUR.
Cette nouvelle solution s'ajoute aux différentes versions de supports antivibratoires de la gamme ELESA disponibles dans le catalogue, parmi lesquelles nous proposons les versions avec bases et tiges en acier LW.A pour les charges lourdes et LM.SV pour les charges plus légères.
Une autre extension de la gamme est la rotule SJF en SUPER-technopolymère utilisée pour la fixation directe des pieds de nivellement à l'aide de vis filetées standards, sans avoir besoin de tige filetée.
Ce composant convient très bien, par exemple, lorsque le montage de plaques sur un élément de nivellement est requis ou lorsque la charge appliquée est faible.
Les rotules articulées ELESA SJF peuvent être montées sur les bases Elesa LS.A, LV.A, LV.F et LV.FO, disponibles avec ou sans disque antidérapant.
La gamme de pieds réglables ELESA se distingue non seulement par sa largeur, mais aussi par ses caractéristiques techniques de haute performance découlant de l'utilisation de matériaux de production de haute qualité, par son design unique et incomparable et par les surfaces de finitions qui facilitent les opérations de nettoyage.