San - Antimicrobial
Elesa - Deux nouveaux prix pour le design ELESA
27 févr. 2015
Temps de lecture: minutes
La poignée tubulaire ETH-AN et la poignée pliante encastrée MPR avec rappel à ressort ont reçu l'IF Design Award 2015, la reconnaissance internationale décernée aux produits qui intègrent le mieux la combinaison design industriel-fonctionnalité.
ETH est la poignée tubulaire de la ligne ELESA Ergostyle qui, grâce au tube de 35 mm de diamètre, permet une prise en main très confortable et efficace. Le système spécial de fixation par expansion du tube aux supports latéraux empêche la rotation du tube et, combiné à la conception sans bords ni saillies, permet d'opérer en toute sécurité. ETH-AN MPR.
Légèreté et résistance mécanique sont les caractéristiques de la poignée encastrée pliable avec rappel à ressort MPR, en technopolymère noir. Equipée de ressorts de rappel de la position de travail à la position de repos en acier inoxydable, cette poignée présente une conception spéciale conçue pour garantir une haute résistance au levage et à la traction, ainsi qu'une prise en main confortable. De plus, sa conception spéciale le rend exempt de saillies en position de repos, garantissant ainsi une sécurité maximale de l'opérateur grâce à la poignée profilée intérieurement.
Avec ces deux nouveaux prix, Elesa compte 37 prix de design industriel.