San - Antimicrobial
Elesa - De nouvelles récompenses pour la conception de flyers Elesa !
26 mars 2019
Temps de lecture: minutes
Le jury a reconnu le design unique du flyer à trois bras VB.839, né du chevauchement idéal de deux triangles tournés selon un angle de 8°. La forme ergonomique particulière permet une application plus directe du couple de serrage par l'opérateur, résultant en un maximum de confort et de sécurité lors des opérations de serrage. Âme en technopolymère à base de polyamide, avec revêtement PA chimiquement cousu, avec finition superficielle semi-brillante. Le capuchon aux couleurs Elecolors permet une parfaite adéquation esthétique et une intégration avec les machines de nos clients, augmentant ainsi la valeur esthétique perçue.
Le volant avec limiteur de couple VTD (brevet ELESA) est utilisé lorsque le couple de serrage appliqué ne doit pas dépasser une certaine valeur. La forme à trois lobes lumineux s'adapte parfaitement à la main de l'opérateur : l'évasement spécial de la surface latérale augmente l'ergonomie et permet une prise sûre et confortable, maximisant l'effort manuel. À l'intérieur du volant se trouve un système qui permet de limiter le couple de serrage appliqué, en préservant la surface d'appui.
La capacité à innover et à se renouveler se confirme une nouvelle fois gagnante chez Elesa !