San - Antimicrobial
Elesa à la Design Week de Milan
8 sept. 2021
Temps de lecture: minutes
Grâce au partenariat entre la Fondation ADI Compasso d'Oro et Rinascente, deux fenêtres de l'Annexe Rinascente et un espace temporaire, au Supermarché Design de la Rinascente à Milan Piazza Duomo, permettront, avec une astuce scénographique, d'entrer directement dans le Musée du Design ADI.
Au musée, il sera également possible d'admirer deux produits Elesa, récompensés par le Compasso d'Oro 1994.
Volant de manœuvre Elesa avec indicateur de position EWW. Volant de manœuvre 240Elesa avec indicateur de position EWW. 240
Volant de manœuvre EWW. 240 et le dépliant de manœuvre ECW. 375 récompensés en 1994 avec le prix ADI Compasso d'Oro
Les produits Elesa exposés dans le nouveau Musée du design ADI sont : le volant de commande EWW avec indicateur de position. 240 et le dépliant de manœuvre ECW. 375 de la ligne Ergostyle®, née de l'étroite collaboration d'Elesa avec l'architecte Giorgio Decursu (1927 – 2012), designer spécialisé dans la conception de machines complexes destinées à l'industrie, qu'il a ramenées à taille humaine, réussissant à fusionner les exigences ergonomiques, l'efficacité et la qualité esthétique.
Le jury du prix Compasso d'Oro de l'époque (1994) justifiait ainsi les raisons de l'attribution du prix aux deux pilotes : "Résultat d'une concentration morphologique extrême et essentielle dans un secteur où les solutions formelles sont normalement négligées. Le cercle est concentré et accentué au point de devenir quelque chose de métaphysique."
Visitez le site Web de l'ADI Design Musuem Compasso d'Oro à Milan.