RE.G1 Ruedas de caucho termoplástico
Cuerpo central de tecnopolímero
Cubierta
Goma termoplástica anti-rastro gris, dureza 85 Shore A.
Cuerpo central de la rueda
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP).
Acción rotativa
Núcleo con agujero pasante.
Aplicaciones
Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad. Para ver los parámetros de selección, véase Datos técnicos).
Las ruedas RE.G1 también se suministran con soportes de chapa de acero RE.G1-N.
Condiciones ambientales
Adecuada para su uso en ambientes húmedos y en presencia de agentes químicos medianamente agresivos. No se recomienda su uso en ambientes con disolventes orgánicos, cloruros, hidrocarburos y aceites minerales.
Resistencia a la rodadura - fuerza / carga aplicada
Para cada carga y diámetro, la tabla indica la fuerza (en N) necesaria para impulsar o traccionar una sola rueda a una velocidad constante de 4 km/h sobre pavimento liso.
Para desplazar manualmente un carro de 4 ruedas, se aconseja escoger diámetros que señalen valores inferiores a 50 N; para desplazamientos frecuentes, escójanse valores inferiores a 30 N.
| Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga [N] | ||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2250 | ||
| D[mm] | 80 | 35 | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 50 | - | - | - | |
| 125 | 15 | 35 | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 38 | - | - | |
Movimiento mecánico con dispositivos de remolque
Para el remolcado mecánico, véase especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.
Temperatura
Si la temperatura de trabajo en una aplicación difiere de los valores estándar, por favor verifique las especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.