Revestimiento de caucho termoplástico
Cubierta
Goma termoplástica anti-rastro gris, dureza 85 Shore A.
Cuerpo central de la rueda
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP).
Acción rotativa
Núcleo con agujero pasante.
Soporte fijo
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 1800 N.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 1800 N. La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente. No requiere mantenimiento.
Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: pletina en acero zincado electrolíticamente;
- horquilla: pletina de acero zincado electrolíticamente;
- Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico.
- perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015, solo para las versión SBL y SBF.
Freno
Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte. Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento. Resorte de acero templado al carbono.
Ejecuciones estándar
- PBL: soporte fijo, sin freno.
- SBL: soporte giratorio, sin freno.
- SBF: soporte giratorio, con freno.
- FBL: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
- FBF: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
Aplicaciones
Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad. Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.G1.