San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Tipo
- Tipo O: sin fuerza de apriete aumentada
- Tipo M: con fuerza de apriete aumentada
Pomo
Tecnopolímero, poliamida (PA)
- Temperatura de trabajo de -30 °C a 80 °C
- Color negro
Botón
Aluminio
Anodizado, color negro
Pasador
Acero, fosfatado al manganeso S
Acero INOX AISI 303/AISI 630 N
Segmentos roscados
Acero inoxidable AISI 630
Endurecido por precipitación
Cojinete axial del tipo M
- Acero, al nitruro y bruñido, en el acero de S
- Acero INOX AISI 630, endurecido, en el acero INOX de N
Muelle
Acero inoxidable
Información
Los pomos en estrella de liberación rápida GN 6336.9 se usan para operaciones de apriete y bloqueo rápido.
Al pulsar el botón, los segmentos roscados se retraen, lo que permite insertar el pomo en un orificio roscado. Al soltar el botón después de la inserción, se puede apretar el pomo con menos de una vuelta. Para extraerlo, hay que proceder en orden contrario.
Para garantizar un apriete óptimo, la rosca hembra debe ser de la medida exacta, y los segmentos roscados deben estar completamente enroscados.