GN 6336.9 Pomos en estrella de liberación rápida

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones

Tipo

  • Tipo O: sin fuerza de apriete aumentada
  • Tipo M: con fuerza de apriete aumentada

Pomo

Tecnopolímero, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de -30 °C a 80 °C
  • Color negro

Botón

Aluminio

Anodizado, color negro

Pasador

Acero, fosfatado al manganeso S

Acero INOX AISI 303/AISI 630 N

Segmentos roscados

Acero inoxidable AISI 630

Endurecido por precipitación

Cojinete axial del tipo M

  • Acero, al nitruro y bruñido, en el acero de S
  • Acero INOX AISI 630, endurecido, en el acero INOX de N

Muelle

Acero inoxidable

Información

Información

Los pomos en estrella de liberación rápida GN 6336.9 se usan para operaciones de apriete y bloqueo rápido.

Al pulsar el botón, los segmentos roscados se retraen, lo que permite insertar el pomo en un orificio roscado. Al soltar el botón después de la inserción, se puede apretar el pomo con menos de una vuelta. Para extraerlo, hay que proceder en orden contrario.

Para garantizar un apriete óptimo, la rosca hembra debe ser de la medida exacta, y los segmentos roscados deben estar completamente enroscados.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible