Acero inoxidable
Material
Acero inoxidable AISI 304.
Remaches
Acero inoxidable AISI 304.
Pasador de tracción y gancho
Acero inoxidable AISI 303.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Ejecuciones estándar
- MTA-TX: con pasador de tracción.
- MTA-TFX: con gancho de tracción.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas MTA-SST aseguran un cierre hermético de cualquier cubierta.
Se puede ajustar la posición del gancho de tracción (MTA-TF) de acuerdo con las aplicaciones específicas. !da duplicazione!