VDS. Volantes macizos

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Tapón de inserto

Tecnopolímero con base de resina acetálica (POM), color gris claro, ajuste a presión.

Ejecuciones estándar

Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.

Agujero escariado H9 para modelos con chavetero.

  • VDS.: sin empuñadura.
  • VDS+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
  • VDS+IEL: con empuñadura giratoria IEL+x-SOFT en tecnopolímero recubierto de elastómero termoplástico "Soft touch" (TPE).
  • VDS+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
  • VDS+IRS: con empuñadura de seguridad abatible IRS.820 en tecnopolímero.

Casquillo de acero inoxidable AISI 304, agujero en tolerancia H7.

  • VDS-SST: sin empuñadura.
  • VDS+I-SST: con empuñadura giratoria I.621+x-SST en tecnopolímero.
  • VDS+IR-SST: con empuñadura abatible IR.620-SST en tecnopolímero.
  • VDS+IRS-SST: con empuñadura de seguridad abatible IRS.820-SST en tecnopolímero.

K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • GN 184.5: arandela de retención axial acero inoxidable AISI 303.
  • ECB.D: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión, disponible para VDS.125, VDS.150 y VDS.175 (ver tabla).
VDS+I - Empuñadura giratoria 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Manivelas con orificios transversales según EN 110.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible