San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
Tecnopolímero con base de resina acetálica (POM), color gris claro, ajuste a presión.
Ejecuciones estándar
Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.
Agujero escariado H9 para modelos con chavetero.
- VDS.: sin empuñadura.
- VDS+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
- VDS+IEL: con empuñadura giratoria IEL+x-SOFT en tecnopolímero recubierto de elastómero termoplástico "Soft touch" (TPE).
- VDS+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
- VDS+IRS: con empuñadura de seguridad abatible IRS.820 en tecnopolímero.
Casquillo de acero inoxidable AISI 304, agujero en tolerancia H7.
- VDS-SST: sin empuñadura.
- VDS+I-SST: con empuñadura giratoria I.621+x-SST en tecnopolímero.
- VDS+IR-SST: con empuñadura abatible IR.620-SST en tecnopolímero.
- VDS+IRS-SST: con empuñadura de seguridad abatible IRS.820-SST en tecnopolímero.
K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Accesorios bajo pedido
- GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
- GN 184.5: arandela de retención axial acero inoxidable AISI 303.
- ECB.D: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión, disponible para VDS.125, VDS.150 y VDS.175 (ver tabla).
Ejecuciones especiales bajo pedido
Manivelas con orificios transversales según EN 110.