EWN. (inch sizes) Tuercas de mariposa

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Tapón

  • ECA.W: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Ejecuciones estándar

  • EWN-B inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
  • EWN-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero pasante roscado, con tapa.
  • EWN-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado, sin tapón.
  • EWN-SST-FP: tuerca de mariposa con inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero pasante roscado, sin tapa.
  • ERW-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
  • EWN-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • ECA.W: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible