San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Tapón
- ECA.W: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.
Ejecuciones estándar
- EWN-B inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
- EWN-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero pasante roscado, con tapa.
- EWN-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado, sin tapón.
- EWN-SST-FP: tuerca de mariposa con inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero pasante roscado, sin tapa.
- ERW-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
- EWN-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
Accesorios bajo pedido
- ECA.W: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).