AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Con hueco hexagonal o hexalobular torx, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color natural.
Ejecuciones estándar
- SRD.913-EH: con centro hexagonal.
- SRD.913-TX: con hueco hexalobular torx.
Características y aplicaciones
El tornillo tiene formas y dimensiones iguales que las indicadas en las normas DIN 913 o ISO 4026.
Al no tener cabeza, se puede introducir por completo en el orificio.
Totalmente de material aislante resistente a la corrosión y a las sustancias químicas, está indicado para aplicaciones donde no solo se necesite apriete, sino también regular la pieza, sobre todo en el ámbito mecánico.
Permite también el apriete a presión.
El producto se somete a prueba en sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Son perfectamente normales pequeñas variaciones de color, y no son relevantes desde el punto de vista de la calidad del producto.