SRD.913 Tornillos sin cabeza

Con hueco hexagonal o hexalobular torx, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color natural.

Ejecuciones estándar

  • SRD.913-EH: con centro hexagonal.
  • SRD.913-TX: con hueco hexalobular torx.
Información general

Características y aplicaciones

El tornillo tiene formas y dimensiones iguales que las indicadas en las normas DIN 913 o ISO 4026.

Al no tener cabeza, se puede introducir por completo en el orificio.

Totalmente de material aislante resistente a la corrosión y a las sustancias químicas, está indicado para aplicaciones donde no solo se necesite apriete, sino también regular la pieza, sobre todo en el ámbito mecánico.

Permite también el apriete a presión.

El producto se somete a prueba en sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Son perfectamente normales pequeñas variaciones de color, y no son relevantes desde el punto de vista de la calidad del producto.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible