PVD. Prensa neumática

con soporte para articulación de palanca, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero C10 galvanizado.

Base

Acero C10 galvanizado.

Tornillos de cabeza hueca hexagonal con avellanado para soporte cilíndrico

Acero pavonado.

Casquillos de soporte cilíndricos

Acero endurecido.

Cuerpo de cilindros y conectores

Aluminio

Pernos de rotación y arandelas de presión

Aluminio

Palanca de empuje

acero inoxidable AISI 420.

Ejecuciones estándar

  • PVD-APV: con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
  • PVD-EPV: con palanca de fijación sólida y retenedor de perno.

Presión de trabajo máxima

6 bars.

Temperatura máxima de trabajo

70°C.

Perno de fijación

debe pedirse por separado.

Información general

Características y aplicaciones

Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.

Las abrazaderas neumáticas PVD. pueden instalarse sobre dos diferentes superficies de fijación.

Todas están equipadas con un cilindro magnético que, mediante el uso del interruptor de proximidad PSWX (para pedir por separado) proporciona impulso y/o impulsos de control mientras está activo.

Todos los cilindros magnéticos están dotados de freno neumático automático en el extremo trasero.

El uso de un montaje de filtro para lubricación es necesario para que el cilindro funcione adecuadamente durante mucho tiempo, mientras que se recomienda el uso de reguladores de flujo para garantizar una larga vida útil de los componentes mecánicos.

PVD-EPV - Con palanca de fijación sólida y retenedor de perno 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Speedyblock

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible